10216361
1460874
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 151,7884 zł |
Wysokość całkowita | 23.0 mm |
---|---|
Wysokość całkowita | 0.906 in |
Rozmiar gwintu | M8 |
Kształt | Okrągłe |
Orientacja | Żeńsko-żeńskie |
Pełny materiał | Stal, guma |
Średnica podstawy | 48.0 mm |
Średnica podstawy | 1.89 in |
Kształt podstawy | Okrągłe |
Średnica całkowita | 48.0 mm |
Średnica całkowita | 1.89 in |
Wysokość podstawy | 23.0 mm |
Wysokość podstawy | 0.906 in |
Metoda montażu | Śruba |
Średnica otworu | 6.2 mm |
Średnica otworu | 0.244 in |
Kod towaru | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować