10395936
497635
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,3194 zł |
Całkowita długość | 100.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 3.937 in |
Szerokość całkowita | 2.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.098 in |
Maks. średnica wiązki kablowej | 25.0 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 0.984 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Materiał | PA |
Kolor | Czarny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować