10247266
461169
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,7107 zł |
Całkowita długość | 300.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 11.811 in |
Szerokość całkowita | 7.6 mm |
Szerokość całkowita | 0.299 in |
Maks. średnica wiązki kablowej | 88.0 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 3.465 in |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 55.0 kg |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 55.0 kg |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Materiał | Nylon |
Kolor | Naturalny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować