10245194
460234
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,62 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 432.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 17.008 in |
Szerokość całkowita | 4.8 mm |
Szerokość całkowita | 0.189 in |
Maks. średnica wiązki kablowej | 125.0 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 4.921 in |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 22.0 kg |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 22.0 kg |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Materiał | Nylon |
Kolor | Czarny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować