10204016
1293371
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,6177 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 250.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 9.843 in |
Szerokość całkowita | 4.8 mm |
Szerokość całkowita | 0.189 in |
Grubość | 1.5 mm |
Grubość | 0.059 in |
Maks. średnica wiązki kablowej | 68.0 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 2.677 in |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 10.0 kg |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 10.0 kg |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Materiał | PP |
Kolor | Czarny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować