Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR32 x 6 48.0 Stal

Stalowe nakrętki cylindryczne są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w wewnętrzny gwint prawy i gwarantują dużą wytrzymałość mechaniczną
Essentra Part Number:

20147570

Manufacturer Part Number:

20147570

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 124,8104 zł
10 - 19 112,3135 zł
20 - 49 106,1024 zł
50 - 99 99,8446 zł
100 + 93,5868 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

124,81 zł

1 x 124,8104 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR32 x 6
Liczba początków 1.0
d1 tol 7H 32.0
Prowadzenie 6.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 1430.0
d2 tol. h10 60.0
Waga kg 0.79
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt