10374856
423009500002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,6595 zł |
Średnica łba | 5.6 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.22 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.4 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.094 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Długość gwintu | 4.0 mm |
Długość gwintu | 0.157 in |
Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
Materiał | Nylon |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 3926909790 |
Specyfikacja | N FE 25-121 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować