10325711
050031000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,6581 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 6.0 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.236 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.071 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Długość gwintu | 10.0 mm |
Długość gwintu | 0.394 in |
Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Materiał | Nylon |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 3926909790 |
Specyfikacja | DIN 85 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować