10344842
1440355
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 42,7957 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 8.5 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.335 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.7 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.146 in |
Rozmiar gwintu | M5 |
Długość gwintu | 10.0 mm |
Długość gwintu | 0.394 in |
Rodzaj główki | Imbusowe |
Rodzaj klucza | Gwiazdkowe |
Kolor | Jasnobrązowy |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kod towaru | 3926909790 |
Pełny materiał | Polieteroeteroketon |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować