10178140
VGS-1
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,5466 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.4 mm |
---|---|
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.094 in |
Wysokość wargi | 1.3 mm |
Wysokość wargi | .050 in |
Średnica występu | 4.1 mm |
Średnica występu | .163 in |
Długość występu | 5.2 mm |
Długość występu | 0.205 in |
Długość gwintu | 5.1 mm |
Długość gwintu | 0.201 in |
Rozmiar gwintu | 6-32 |
Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
Typ śruby | Śruba pasowana |
Stosować z | VG-1;VG-3 |
Materiał | Stal węglowa |
Pełny materiał | Stal węglowa |
Wykończenie | Cynk z bezbarwną powłoką dwuchromianową |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować