10443934
1218171
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
20 + | 8,6177 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica wewnętrzna | 6.5 mm |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 0.256 in |
Średnica zewnętrzna | 19.1 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.752 in |
Grubość | 0.6 mm |
Grubość | 0.024 in |
Średnica śruby lub pręta – swobodne dopasowanie | 6.4 mm |
Średnica śruby lub pręta – swobodne dopasowanie | 0.252 in |
Obciążenie w pozycji płaskiej | 507.0 N |
Obciążenie w pozycji płaskiej | 507.0 N |
Obciążenie przy minimalnym ugięciu | 289.0 N |
Obciążenie przy minimalnym ugięciu | 289.0 N |
Normy | ASTM A684 |
Wysokość przy obciążeniu | 0.9 mm |
Wysokość przy obciążeniu | 0.035 in |
Standard | ASTM |
Kod towaru | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować