Sprężyny stożkowe to sprężyny, w których średnica zwoju stopniowo zmniejsza się od jednego końca do drugiego, co pozwala wykorzystywać je w zastosowaniach wymagających całkowitego ściśnięcia. Sprawdzają się znakomicie w sytuacjach, w których nie ma miejsca na zastosowanie standardowej sprężyny naciskanej.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna średnica zewnętrzna | Ugięcie sprężyny | Całkowita długość | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,4505 zł - 15,4505 zł | 8 Na stanie |
0.559 in
14.2 mm
|
2.25 Nmm
2.25 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
15,4291 zł - 15,4291 zł | W produkcji |
0.311 in
7.9 mm
|
6.84 Nmm
6.84 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
15,8578 zł - 15,8578 zł | W produkcji |
0.354 in
9.0 mm
|
3.51 Nmm
3.51 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
||||||
15,8578 zł - 15,8578 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
1.71 Nmm
1.71 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
15,8578 zł - 15,8578 zł | W produkcji |
0.374 in
9.5 mm
|
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
11,7134 zł - 11,7134 zł | W produkcji |
0.157 in
4.0 mm
|
2.34 Nmm
2.34 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||
13,3309 zł - 13,3309 zł | W produkcji |
0.28 in
7.1 mm
|
1.71 Nmm
1.71 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
13,7493 zł - 13,7493 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
10442067 | 13,7493 zł - 13,7493 zł | W produkcji |
0.217 in
5.5 mm
|
3.90 Nmm
3.90 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
12,9405 zł - 12,9405 zł | W produkcji |
0.374 in
9.5 mm
|
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
10418772 | 12,9405 zł - 12,9405 zł | W produkcji |
0.343 in
8.7 mm
|
0.55 Nmm
0.55 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
14,1397 zł - 14,1397 zł | W produkcji |
0.343 in
8.7 mm
|
0.92 Nmm
0.92 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
15,8578 zł - 15,8578 zł | W produkcji |
0.626 in
15.9 mm
|
1.37 Nmm
1.37 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
14,572 zł - 14,572 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
5.69 Nmm
5.69 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
14,7863 zł - 14,7863 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
1.18 Nmm
1.18 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
14,3907 zł - 14,3907 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
1.66 Nmm
1.66 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
14,7863 zł - 14,7863 zł | W produkcji |
0.374 in
9.5 mm
|
1.82 Nmm
1.82 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
14,7863 zł - 14,7863 zł | W produkcji |
0.343 in
8.7 mm
|
2.44 Nmm
2.44 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
14,7863 zł - 14,7863 zł | W produkcji |
0.28 in
7.1 mm
|
3.62 Nmm
3.62 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
15,0461 zł - 15,0461 zł | 5 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.82 Nmm
0.82 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować