10638118
1217372
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 16,9157 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 76.2 mm |
---|---|
Całkowita długość | 3 in |
Materiał | Stal nierdzewna |
Ugięcie sprężyny | 6.91 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 6.91 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 33.2 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 1.307 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 167.96 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 167.96 N |
Długość przy obciążeniu | 51.9 mm |
Długość przy obciążeniu | 2.043 in |
Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
Średnica zewnętrzna | 18.3 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.72 in |
Średnica drutu | 2.4 mm |
Średnica drutu | 0.094 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować