Menu Search

Sprężyna naciskowa 18.3 mm 50.8 mm 4.83 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 50.8 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 4.83 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra Part Number:

10437155

Manufacturer Part Number:

1217355

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 13,5532 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

406,60 zł

30 x 13,5532 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 50.8 mm
Materiał Stal nierdzewna
Ugięcie sprężyny 4.83 Nmm
Przybliżona wysokość całkowita 20.9 mm
Obciążenie przy długości obciążenia 106.42 N
Długość przy obciążeniu 28.8 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Średnica zewnętrzna 18.3 mm
Średnica drutu 2.1 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt