Menu Search

Sprężyna naciskowa 15.2 mm 38.1 mm 0.95 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 38.1 mm long, with a 15.24 mm outside diameter and 0.95 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra Part Number:

10412671

Manufacturer Part Number:

1217325

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 8,4503 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

253,51 zł

30 x 8,4503 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 38.1 mm
Materiał Stal nierdzewna
Ugięcie sprężyny 0.95 Nmm
Przybliżona wysokość całkowita 8.6 mm
Obciążenie przy długości obciążenia 22.23 N
Długość przy obciążeniu 14.6 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Średnica zewnętrzna 15.2 mm
Średnica drutu 1.1 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt