Menu Search

Sprężyna naciskowa 10.7 mm 12.7 mm 11.15 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 12.7 mm long, with a 10.67 mm outside diameter and 11.15 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra Part Number:

10438831

Manufacturer Part Number:

1217280

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 7,9762 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

239,29 zł

30 x 7,9762 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 12.7 mm
Materiał Stal nierdzewna
Ugięcie sprężyny 11.15 Nmm
Przybliżona wysokość całkowita 7.2 mm
Obciążenie przy długości obciążenia 52.50 N
Długość przy obciążeniu 8.0 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Średnica zewnętrzna 10.7 mm
Średnica drutu 1.3 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt