10234280
1217210
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 8,4503 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 15.75 mm |
---|---|
Całkowita długość | 0.62 in |
Materiał | Stal nierdzewna |
Ugięcie sprężyny | 0.74 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 0.74 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 4.5 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 0.177 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 6.52 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 6.52 N |
Długość przy obciążeniu | 7.0 mm |
Długość przy obciążeniu | 0.276 in |
Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
Średnica zewnętrzna | 4.6 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.181 in |
Średnica drutu | 0.5 mm |
Średnica drutu | 0.02 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować