Menu Search

Sprężyna naciskowa 18.3 mm 50.8 mm 12.91 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 50.8 mm | 2 in long, with a 18.29 mm | 0.72 in outside diameter and 12.91 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra Part Number:

10438404

Manufacturer Part Number:

1217197

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 11,9644 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

358,93 zł

30 x 11,9644 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 50.8 mm
Materiał Stal węglowa
Ugięcie sprężyny 12.91 Nmm
Przybliżona wysokość całkowita 24.0 mm
Obciążenie przy długości obciążenia 201.63 N
Długość przy obciążeniu 35.2 mm
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Średnica zewnętrzna 18.3 mm
Średnica drutu 2.4 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt