10438251
1217180
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 9,8448 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 25.4 mm |
---|---|
Całkowita długość | 1 in |
Materiał | Stal węglowa |
Ugięcie sprężyny | 12.71 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 12.71 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 12.9 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 0.508 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 127.75 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 127.75 N |
Długość przy obciążeniu | 15.3 mm |
Długość przy obciążeniu | 0.602 in |
Maks. temperatura aplikowania | 120 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 248 °F |
Średnica zewnętrzna | 18.3 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.72 in |
Średnica drutu | 2.1 mm |
Średnica drutu | 0.083 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować