Menu Search

Sprężyna naciskowa 12.2 mm 57.15 mm 1.03 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 57.15 mm | 2.25 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 1.03 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra Part Number:

10437872

Manufacturer Part Number:

1217129

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 6,959 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

208,77 zł

30 x 6,959 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 57.15 mm
Materiał Stal węglowa
Ugięcie sprężyny 1.03 Nmm
Przybliżona wysokość całkowita 12.8 mm
Obciążenie przy długości obciążenia 34.70 N
Długość przy obciążeniu 23.6 mm
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Średnica zewnętrzna 12.2 mm
Średnica drutu 1.1 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt