Menu Search

Sprężyna naciskowa 6.1 mm 38.1 mm 0.25 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 38.1 mm | 1.5 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 0.25 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra Part Number:

10421994

Manufacturer Part Number:

1217061

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 6,1216 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

183,65 zł

30 x 6,1216 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 38.1 mm
Materiał Stal węglowa
Ugięcie sprężyny 0.25 Nmm
Przybliżona wysokość całkowita 5.9 mm
Obciążenie przy długości obciążenia 5.69 N
Długość przy obciążeniu 14.9 mm
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Średnica zewnętrzna 6.1 mm
Średnica drutu 0.5 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt