10302729
551141
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 + | 1,7151 zł |
Szerokość całkowita | 14.0 mm |
---|---|
Szerokość całkowita | 0.551 in |
Wysokość całkowita | 7.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.295 in |
Całkowita długość | 30.0 mm |
Całkowita długość | 1.181 in |
Średnica rurki | 13.0 mm |
Średnica rurki | 0.512 in |
Kształt podstawy | Prostokątne |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Filc, akrylonitryl-butadien-styren |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować