10282922
497828
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 713,305 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Możliwość regulacji siły |
---|---|
Długość po wysunięciu | 450.0 mm |
Długość po wysunięciu | 17.717 in |
Długość skoku | 200.0 mm |
Długość skoku | 7.874 in |
Średnica pręta | 10.0 mm |
Średnica pręta | 0.394 in |
Rozmiar gwintu | M8 x 1.25 |
Typ | „Swift & Sure” – regulacja siły |
Kolor | Czarny |
Długość rurki | 250.0 mm |
Długość rurki | 9.843 in |
Akcesoria w zestawie | 4 x stalowe przeguby kulowe B4 (zamocowane); 4 x cynkowe oczka Z5 |
Siła maksymalna | 1200.0 N |
Siła maksymalna | 1200.0 N |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować