10282854
497821
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 608,6931 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Możliwość regulacji siły |
---|---|
Długość po wysunięciu | 250.0 mm |
Długość po wysunięciu | 9.843 in |
Długość skoku | 100.0 mm |
Długość skoku | 3.937 in |
Średnica pręta | 8.0 mm |
Średnica pręta | 0.315 in |
Rozmiar gwintu | M8 x 1.25 |
Typ | „Swift & Sure” – regulacja siły |
Kolor | Czarny |
Długość rurki | 150.0 mm |
Długość rurki | 5.906 in |
Akcesoria w zestawie | 4 x stalowe przeguby kulowe B2 (zamocowane); 4 x nylonowe oczka E3 |
Siła maksymalna | 650.0 N |
Siła maksymalna | 650.0 N |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować