10203224
1253257
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 3 403,0953 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Możliwość regulacji siły |
---|---|
Długość po wysunięciu | 680.0 mm |
Długość po wysunięciu | 26.772 in |
Długość skoku | 300.0 mm |
Długość skoku | 11.811 in |
Średnica pręta | 14.0 mm |
Średnica pręta | 0.551 in |
Rozmiar gwintu | M10 x 1.5 |
Typ | „Swift & Sure” – regulacja siły |
Kolor | Czarny |
Długość rurki | 380.0 mm |
Długość rurki | 14.961 in |
Akcesoria w zestawie | 4 x złącza przegubowe G6 ze stali nierdzewnej (zamontowane) |
Siła maksymalna | 2500.0 N |
Siła maksymalna | 2500.0 N |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować