10203217
1253256
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 3 102,8135 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Możliwość regulacji siły |
---|---|
Długość po wysunięciu | 480.0 mm |
Długość po wysunięciu | 18.898 in |
Długość skoku | 200.0 mm |
Długość skoku | 7.874 in |
Średnica pręta | 14.0 mm |
Średnica pręta | 0.551 in |
Rozmiar gwintu | M10 x 1.5 |
Typ | „Swift & Sure” – regulacja siły |
Kolor | Czarny |
Długość rurki | 280.0 mm |
Długość rurki | 11.024 in |
Akcesoria w zestawie | 4 x złącza przegubowe G6 ze stali nierdzewnej (zamontowane) |
Siła maksymalna | 2500.0 N |
Siła maksymalna | 2500.0 N |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować