10203187
1253253
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 1 697,0923 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Możliwość regulacji siły |
---|---|
Długość po wysunięciu | 445.0 mm |
Długość po wysunięciu | 17.52 in |
Długość skoku | 200.0 mm |
Długość skoku | 7.874 in |
Średnica pręta | 10.0 mm |
Średnica pręta | 0.394 in |
Rozmiar gwintu | M8 x 1.25 |
Typ | „Swift & Sure” – regulacja siły |
Kolor | Czarny |
Długość rurki | 245.0 mm |
Długość rurki | 9.646 in |
Akcesoria w zestawie | 4 x złącza przegubowe ze stali nierdzewnej G5 (zamocowane); 4 x oczka płaskie J2 ze stali nierdzewnej |
Siła maksymalna | 1200.0 N |
Siła maksymalna | 1200.0 N |
Wykończenie korpusu | Pokryte żywicą epoksydową |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować