10203132
1253248
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 919,8934 zł |
Możliwość dopasowania | Możliwość regulacji siły |
---|---|
Długość po wysunięciu | 464.0 mm |
Długość po wysunięciu | 18.268 in |
Długość skoku | 200.0 mm |
Długość skoku | 7.874 in |
Średnica pręta | 8.0 mm |
Średnica pręta | 0.315 in |
Rozmiar gwintu | M6 |
Typ | „Swift & Sure” – regulacja siły |
Kolor | Czarny |
Długość rurki | 264.0 mm |
Długość rurki | 10.394 in |
Akcesoria w zestawie | 4 x złącza przegubowe z nylonu PE z trzpieniem ze stali nierdzewnej (zamocowanym); 4 x nylonowe oczka E2 |
Siła maksymalna | 650.0 N |
Siła maksymalna | 650.0 N |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować