10494509
1253245
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 847,4376 zł |
Możliwość dopasowania | Możliwość regulacji siły |
---|---|
Długość po wysunięciu | 240.0 mm |
Długość po wysunięciu | 9.449 in |
Długość skoku | 100.0 mm |
Długość skoku | 3.937 in |
Średnica pręta | 6.0 mm |
Średnica pręta | 0.236 in |
Rozmiar gwintu | M5 x 0.8 |
Typ | „Swift & Sure” – regulacja siły |
Kolor | Czarny |
Długość rurki | 140.0 mm |
Długość rurki | 5.512 in |
Akcesoria w zestawie | 4 x złącza przegubowe z nylonu PE z trzpieniem ze stali nierdzewnej (zamocowanym); 4 x nylonowe oczka E2 |
Siła maksymalna | 400.0 N |
Siła maksymalna | 400.0 N |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować