Menu Search

Siłownik gazowy z regulacją 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

Ta sprężyna gazowa nastawna wykonana jest z pręta stalowego i rury ze stali węglowej z epoksydową powłoką proszkową. Zwana również siłownikiem gazowym, wypełniona azotem. Po instalacji można ją wyregulować za pomocą standardowego klucza imbusowego. Idealnie nadaje się do prototypowania. Pozwala zaoszczędzić czas przy krótkich seriach produkcyjnych, ponieważ nie ma potrzeby obliczania siły. Powszechnie stosowane w medycynie, meblach, urządzeniach handlowych i przemysłowych do otwierania, zamykania, odchylania i tłumienia. Zestaw zawiera 2 sprężyny gazowe, 4 przeguby kulowe, 4 oczka, 1 klucz imbusowy i instrukcję obsługi.
Essentra Part Number:

10202951

Manufacturer Part Number:

1253230

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 691,9141 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

691,91 zł

1 x 691,9141 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Możliwość regulacji siły
Długość po wysunięciu 680.0 mm
Długość skoku 300.0 mm
Średnica pręta 14.0 mm
Rozmiar gwintu M10 x 1.5
Typ „Swift & Sure” – regulacja siły
Kolor Czarny
Długość rurki 380.0 mm
Akcesoria w zestawie 4 x stalowe przeguby kulowe B2 (zamocowane); 4 x nylonowe oczka E3
Siła maksymalna 2500.0 N
Wykończenie korpusu Pokryte żywicą epoksydową

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt