10381632
468726
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,0207 zł |
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na zatrzask |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – otwór |
Wersja | Brak możliwości ustawiania w stosy |
Średnica korpusu | 6.4 mm |
Średnica korpusu | 0.252 in |
Średnica wewnętrzna | 3.2 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.126 in |
Długość dystansu | 3.1 mm |
Długość dystansu | 0.122 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować