10155271
FTH-8A-RT-M
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,7975 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiał podstawy | Klej akrylowy |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Klej |
Średnica otworu A | 3.8 mm |
Średnica otworu A | 0.15 in |
Wysokość całkowita | 7.6 mm |
Wysokość całkowita | 0.299 in |
Całkowita długość | 38.1 mm |
Całkowita długość | 1.5 in |
Szerokość całkowita | 38.1 mm |
Szerokość całkowita | 1.5 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować