10363683
23TA00400
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 1,7559 zł |
5000 - 9999 | 1,4977 zł |
10000 + | 1,3169 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiał podstawy | Klej na bazie gumy |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Klej |
Wysokość podstawy | 4.8 mm |
Wysokość podstawy | 0.189 in |
Wysokość całkowita | 4.8 mm |
Wysokość całkowita | 0.189 in |
Całkowita długość | 25.4 mm |
Całkowita długość | 1 in |
Szerokość całkowita | 25.4 mm |
Szerokość całkowita | 1 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować