10038116
WSLTB-02A-19A
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 4,0857 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj podpory | Górna część blokująca |
---|---|
Szerokość całkowita | 21.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.846 in |
Wysokość całkowita | 15.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.61 in |
Wysokość wewnętrzna | 10.0 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.394 in |
Szerokość wewnętrzna | 16.3 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.642 in |
Metoda montażu | Klej |
Pełny materiał | Poliamid |
Kolor | Naturalny |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować