10038079
WSLT-9-03-3-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,3806 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj podpory | Górna część blokująca |
---|---|
Szerokość całkowita | 24.1 mm |
Szerokość całkowita | 0.949 in |
Wysokość całkowita | 26.8 mm |
Wysokość całkowita | 1.055 in |
Wysokość wewnętrzna | 21.7 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.854 in |
Szerokość wewnętrzna | 18.0 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.709 in |
Zakres grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres grubości panelu | 0.063 in |
Metoda montażu | Locking |
Pełny materiał | Poliamid |
Kolor | Naturalny |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować