Menu Search

Uchwyt przewodów Wersja zatrzaskowa 10.0 mm 16.3 mm PA

Ten miniaturowy uchwyt przewodów z odchylanym górnym elementem blokującym zatrzaskuje się w otworze panelu. Wykonano go z nylonu klasy UL w kolorze naturalnym.
Essentra Part Number:

10037904

Manufacturer Part Number:

WSLT-02A-01

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3765 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

376,50 zł

1000 x 0,3765 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj podpory Górna część blokująca
Szerokość całkowita 22.4 mm
Wysokość całkowita 18.7 mm
Wysokość wewnętrzna 10.0 mm
Szerokość wewnętrzna 16.3 mm
Zakres grubości panelu 1.6 mm
Metoda montażu Wciskane, samoprzylepne
Pełny materiał Poliamid
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt