10393574
496036
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 1 262,5665 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Przyczepność | Klej |
---|---|
Certyfikacja | UL |
Kolor | Niebieski |
Materiał | PO |
Rodzaj opakowania | Rolka |
Cechy szczególne | Niepalne |
Kształt rury | Okrągłe |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 1.5 mm |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.059 in |
Maks. temperatura robocza | 125 °C |
Maks. temperatura robocza | 257 °F |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 110 °C |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 230 °F |
Min. temperatura robocza | -55 °C |
Min. temperatura robocza | -67 °F |
Zakres temperatur pracy | -55 - 125 °C |
Zakres temperatur pracy | -67 - 257 °F |
Całkowita długość | 75.0 m |
Całkowita długość | 246.063 ft |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 4.8 mm |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.189 in |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 1.0 mm |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.039 in |
Stosunek obkurczania | 3:1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować