10393246
496000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 100,7771 zł |
Przyczepność | Klej |
---|---|
Certyfikacja | UL |
Kolor | Czarny |
Materiał | PO |
Rodzaj opakowania | Wstępnie przycięte |
Cechy szczególne | Niepalne |
Kształt rury | Okrągłe |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 6.0 mm |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.236 in |
Maks. temperatura robocza | 125 °C |
Maks. temperatura robocza | 257 °F |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 110 °C |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 230 °F |
Min. temperatura robocza | -55 °C |
Min. temperatura robocza | -67 °F |
Zakres temperatur pracy | -55 - 125 °C |
Zakres temperatur pracy | -67 - 257 °F |
Całkowita długość | 1.22 m |
Całkowita długość | 4.003 ft |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 19.0 mm |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.748 in |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 2.2 mm |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.087 in |
Stosunek obkurczania | 3:1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować