10315965
OFDC-8-635-19BK
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 21,6628 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Niebieski |
---|---|
Rodzaj kabla | 6,35 mm OFBLT |
Średnica | 16.2 mm |
Średnica | 0.638 in |
Wysokość całkowita | 8.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.315 in |
Całkowita długość | 49.6 mm |
Całkowita długość | 1.953 in |
Szerokość całkowita | 16.2 mm |
Szerokość całkowita | 0.638 in |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować