10310090
900366
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 863,3249 zł |
Kolor | Naturalny |
---|---|
Sprzedawane na | Rolka |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 5.0 - 8.0 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.197 - 0.315 in |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 6.0 mm |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 0.236 in |
Długość rolki | 30.5 m |
Długość rolki | 100.066 ft |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 1041.0683 PLN |
Pełny materiał | Włókno Nomex |
Kod towaru | 4823908580 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować