10310335
900435
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 235,2162 zł |
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Włókno pojedyncze z nylonu L94 V-2 Nylon 6/6 |
Sprzedawane na | Rolka |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 30.0 - 60.0 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 1.181 - 2.362 in |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 38.0 mm |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 1.496 in |
Całkowita długość | 15.2 m |
Całkowita długość | 49.869 ft |
Długość rolki | 15.2 m |
Długość rolki | 49.869 ft |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować