20066543
2404120002E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 68,1218 zł |
25 + | 56,7682 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość krzywki | 33.0 mm |
---|---|
Długość krzywki | 1.299 in |
Zakres chwytania | 27.0 - 72.0 mm |
Zakres chwytania | 1.063 - 2.835 in |
Wysokość obudowy | 32.0 mm |
Wysokość obudowy | 1.26 in |
Maks. docisk | 6.0 mm |
Maks. docisk | 0.236 in |
Price per piece incl VAT | 82.1469 PLN |
W komplecie | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Rodzaj zamknięcia | Compression Latch |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
Kod towaru | 7907000090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować