20065973
2402120702E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 78,7141 zł |
25 + | 65,5951 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość krzywki | 33.0 mm |
---|---|
Długość krzywki | 1.299 in |
Zakres chwytania | 27.0 - 72.0 mm |
Zakres chwytania | 1.063 - 2.835 in |
Wysokość obudowy | 32.0 mm |
Wysokość obudowy | 1.26 in |
Maks. docisk | 6.0 mm |
Maks. docisk | 0.236 in |
Price per piece incl VAT | 94.92 PLN |
W komplecie | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt T, otwierany kluczem |
Rodzaj zamknięcia | Compression Latch |
Rodzaj klucza | Klucz CH751 |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować