20201968
20201968
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 721,8757 zł |
5 - 9 | 649,6881 zł |
10 - 19 | 613,6161 zł |
20 + | 541,429 zł |
Do śruby | M24 |
---|---|
h1 | 102.0 |
h2 | 70.0 |
h3 | 32.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 20.3 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 148.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować