20201869
20201869
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 438,6146 zł |
5 - 9 | 394,7444 zł |
10 - 19 | 372,8311 zł |
20 + | 328,961 zł |
Do śruby | M4 |
---|---|
h1 | 50.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 24.1 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 27.1 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować