Menu Search

Regulator precyzyjny M16 58.0 53.0 Stal

Te regulatory precyzyjne z głowicą uchylną są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Essentra Part Number:

20201203

Manufacturer Part Number:

20201203

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M16
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 136.0
Obciążenie bez śruby maks. kN 210.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt