20200961
20200961
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 385,9878 zł |
5 - 9 | 347,389 zł |
10 - 19 | 328,0897 zł |
20 + | 289,491 zł |
Do śruby | M6 |
---|---|
h1 | 63.0 |
h2 | 43.0 |
h3 | 20.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 55.7 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 65.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować