20200893
20200893
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 404,8516 zł |
5 - 9 | 364,3795 zł |
10 - 19 | 344,1217 zł |
20 + | 303,65 zł |
Do śruby | M24 |
---|---|
h1 | 70.0 |
h2 | 102.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 37.0 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 210.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować