20200800
20200800
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 282,4333 zł |
5 - 9 | 254,203 zł |
10 - 19 | 240,0879 zł |
20 + | 211,814 zł |
Do śruby | M5 |
---|---|
h1 | 35.0 |
h2 | 50.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 33.4 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 40.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować