20200534
20200534
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Do śruby | M20 |
---|---|
h1 | 60.0 |
h2 | 50.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 210.0 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 330.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować